??
CAD model selection
K0338.341284
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0338 - Indexing plungers
Bill of material
K0338.341284
BESTKIPP
Order No.
K0338.341284
SS
Steel code
-
MATERIAL
Main
Steel
OBFLGK
Surface finish body
harded
FARBE
Component
red RAL 3020
FORM
Form
C
AUSF
version
lockout type without locknut
POS
Position
D
diameter
12 mm
D1
thread
M 20 x 1,5
D2
diameter
33 mm
L
Length
78.0 mm
L1
Length
28 mm
L2
Length
14 mm
L3
Length
25 mm
H
height
12.0 mm
SW1
width across flats
22 mm
SW2
width across flats
0
F
chamfer 30°
2.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
39 N
GEW
Approx. weight
0.1119 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245227235
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions